chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTX100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Bestel-ID 1540217
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Medium
vloeistoffen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
100
Meetbereik
100…0.0 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
100
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 921,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Artikel totaal
€ 921,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support