chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141
Bestel-ID 1536633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Meetprincipe
magnetisch
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
200
Bouwgrootte
241 x 35 x 25 mm
Meetbereik
200…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
200
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
WIM200-Q25L-LIU5X2-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 470,40
Artikel totaal
€ 470,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support