chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-2000-110-105-9E43B-B3M12
Bestel-ID 100049365
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.509,80
Artikel totaal
€ 1.509,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
3 x M12
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Eigenschappen
Communicatieprotocol
PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-2000-110-105-9E43B-B3M12