chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-E-1000-110-116-7A-H1151
Bestel-ID 100049319
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.085,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-E-1000-110-116-7A-H1151
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangstype
Analoog
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Artikel totaal
€ 1.085,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support