chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
drukvaste lineaire wegopnemer
LTX850M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Bestel-ID 100044398
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.152,50
Artikel totaal
€ 1.152,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTX850M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Staaf
Medium
vloeistoffen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
850
Meetbereik
850…0.0 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
SSi
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
850
Contacteer Support