chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
inductieve lineaire meetsensor
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Bestel-ID 100012822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Profiel
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
100
Meetbereik
100…0.0 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Meetbereik (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI100P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 261,55
Artikel totaal
€ 261,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support