chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
inductieve lineaire meetsensor
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Bestel-ID 100004404
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 350,25
Artikel totaal
€ 350,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Zwart
Bouwvorm
Profiel
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC-GF10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
200
Meetbereik
200…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
200
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Contacteer Support