chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drukvaste lineaire positiesensor
LTE1500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Bestel-ID 100002130
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 868,00
Artikel totaal
€ 868,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Staaf
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
1500
Meetbereik
1500…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
1500
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTE1500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151