chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drukvaste lineaire positiesensor
LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Bestel-ID 100002128
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Staaf
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
1000
Meetbereik
1000…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
1000
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 779,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTE1000M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Artikel totaal
€ 779,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support