chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drukvaste lineaire positiesensor
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Bestel-ID 100002126
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 743,70
Artikel totaal
€ 743,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Staaf
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Magnetostrictief
Bedrijfsspanning
DC
Meetbereik (mm)
800
Meetbereik
800…0.0 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Meetbereik (mm)
800
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
LTE800M-HT10-LU10-P-0.25-H1151