chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20-Q14-AP6X2-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI20-Q14-AP6X2-V1131
Bestel-ID 4690210
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
20
Bouwgrootte
52 x 30 x 14 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 57,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20-Q14-AP6X2-V1131
Artikel totaal
€ 57,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support