chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI15-M30-AN6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI15-M30-AN6X 7M
Bestel-ID 4618621
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 99,35
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
7
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI15-M30-AN6X 7M
Artikel totaal
€ 99,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support