chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AN6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI2-Q6.5-AN6
Bestel-ID 4613520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP GR-20
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
20.2 x 17.2 x 6.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI2-Q6.5-AN6
Op voorraad
Lijstprijs
€ 65,90
Artikel totaal
€ 65,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support