chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5K-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI1.5-EH6.5K-AP6X-V1131
Bestel-ID 4610740
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Bouwgrootte
Ø 6.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 99,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1.5-EH6.5K-AP6X-V1131
Artikel totaal
€ 99,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support