chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-EH6.5K-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI2-EH6.5K-AN6X
Bestel-ID 4610100
Op voorraad
Lijstprijs
€ 93,10
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
Ø 6.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-EH6.5K-AN6X
Artikel totaal
€ 93,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support