chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-M08K-AN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI2-M08K-AN6X-H1341
Bestel-ID 4602964
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 78,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2-M08K-AN6X-H1341
Artikel totaal
€ 78,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support