chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI3-M08-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI3-M08-AN6X
Bestel-ID 4602932
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
3
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 51,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI3-M08-AN6X
Artikel totaal
€ 51,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support