chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-M08E-AN6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI3-M08E-AN6X-V1131
Bestel-ID 4602909
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
3
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-M08E-AN6X-V1131
Op voorraad
Lijstprijs
€ 92,85
Artikel totaal
€ 92,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support