chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI3-M08K-VP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI3-M08K-VP6X 7M
Bestel-ID 4602857
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
7
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
3
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI3-M08K-VP6X 7M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 78,10
Artikel totaal
€ 78,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support