chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-M08-VP6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI3-M08-VP6X-H1341
Bestel-ID 4602829
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
3
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
3
Op voorraad
Lijstprijs
€ 111,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI3-M08-VP6X-H1341
Artikel totaal
€ 111,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support