chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1U-EH04-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI1U-EH04-AP6X-0.3-PSG3M
Bestel-ID 4602123
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.3
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
1
Bouwgrootte
Ø 4 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 123,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI1U-EH04-AP6X-0.3-PSG3M
Artikel totaal
€ 123,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support