chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI7-G18K-AD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI7-G18K-AD4X
Bestel-ID 4414540
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
7
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
7
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 87,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI7-G18K-AD4X
Artikel totaal
€ 87,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support