chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI12U-M18-ADZ30X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI12U-M18-ADZ30X2
Bestel-ID 4282410
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
12
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
12
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 158,50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI12U-M18-ADZ30X2
Artikel totaal
€ 158,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support