chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10U-G30-ADZ30X2-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI10U-G30-ADZ30X2-B3131
Bestel-ID 4281613
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
10
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
10
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 175,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10U-G30-ADZ30X2-B3131
Artikel totaal
€ 175,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support