chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131
Bestel-ID 4280430
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
35
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
35
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 129,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131
Artikel totaal
€ 129,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support