chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304
Bestel-ID 4200204
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
0.1
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
positiecontroller voor de klemtechniek
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 266,70
Artikel totaal
€ 266,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304
Contacteer Support