chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI10-P18-Y1X/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI10-P18-Y1X/S97
Bestel-ID 4035121
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 85,80
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
2
Kabelkleur
Roodbruin
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
10
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI10-P18-Y1X/S97
Artikel totaal
€ 85,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support