chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2U-M12-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI2U-M12-AP6X-H1141
Bestel-ID 1669804
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 86,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI2U-M12-AP6X-H1141
Artikel totaal
€ 86,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support