chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8U-MT18M-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI8U-MT18M-AP6X2-H1141/S1589
Bestel-ID 16447411
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
8
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Lijstprijs
€ 176,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI8U-MT18M-AP6X2-H1141/S1589
Artikel totaal
€ 176,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support