chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5U-S18-AN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI5U-S18-AN6X-H1141
Bestel-ID 1635620
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 76,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-S18-AN6X-H1141
Artikel totaal
€ 76,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support