chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5U-M18-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI5U-M18-AN6X
Bestel-ID 1635120
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI5U-M18-AN6X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 76,30
Artikel totaal
€ 76,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support