chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI15U-EM18WD-VP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI15U-EM18WD-VP6X-H1141
Bestel-ID 1634978
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
15
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 118,75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI15U-EM18WD-VP6X-H1141
Artikel totaal
€ 118,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support