chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensor
NI4-EM12WD-AP6/S929
Bestel-ID 1633111
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 194,35
Artikel totaal
€ 194,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-EM12WD-AP6/S929
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4