chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Bestel-ID 1627297
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
GD-AlSi 12
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
20
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 293,70
Artikel totaal
€ 293,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support