chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Bestel-ID 1625891
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
50
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 241,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI50U-CK40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS4
Artikel totaal
€ 241,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support