chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI30U-CK40-AN6X2-H1141
Bestel-ID 1625820
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 82,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI30U-CK40-AN6X2-H1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
30
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
30
Artikel totaal
€ 82,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support