chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20-CK40-AN6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Bestel-ID 16253
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
20
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 73,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI20-CK40-AN6X2-H1141
Artikel totaal
€ 73,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support