chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SI15-K30-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
SI15-K30-AN6X
Bestel-ID 1605003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Sleufbreedte (mm)
15
Bouwgrootte
48 x 60 x 30 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
NPN
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 112,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI15-K30-AN6X
Artikel totaal
€ 112,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support