chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensor
NI12U-EG18SK-VP4X
Bestel-ID 1581801
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 124,90
Artikel totaal
€ 124,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI12U-EG18SK-VP4X
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
12
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
12
Contacteer Support