chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-DSU26TC-2AP4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI4-DSU26TC-2AP4X2
Bestel-ID 1569905
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
68 x 60 x 35.4 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 170,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-DSU26TC-2AP4X2
Artikel totaal
€ 170,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support