chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI40-CP80-VP4X2/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI40-CP80-VP4X2/S97
Bestel-ID 1569522
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
40
Bouwgrootte
80 x 80 x 41 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
40
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 271,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI40-CP80-VP4X2/S97
Artikel totaal
€ 271,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support