chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI25-G47SR-VP4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI25-G47SR-VP4X2
Bestel-ID 15648
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 203,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
25
Bouwgrootte
Pg 36
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI25-G47SR-VP4X2
Artikel totaal
€ 203,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support