chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI50U-Q80-VP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI50U-Q80-VP6X2-H1141
Bestel-ID 1562007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
50
Bouwgrootte
92 x 80 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 208,70
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI50U-Q80-VP6X2-H1141
Artikel totaal
€ 208,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support