chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI100U-K90SR-VN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI100U-K90SR-VN4X2
Bestel-ID 1515503
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
100
Bouwgrootte
130 x 75 x 60 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI100U-K90SR-VN4X2
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 364,25
Artikel totaal
€ 364,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support