chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI100R-S32XL-VP44X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
Bestel-ID 1510301
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
ringsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
POM
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Interne ringdiameter D (mm)
100
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
180 x 137.5 x 32 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 869,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI100R-S32XL-VP44X-H1141
Artikel totaal
€ 869,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support