chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI30R-Q20-AP6X2-H1741 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI30R-Q20-AP6X2-H1741
Bestel-ID 1407503
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
ringsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Interne ringdiameter D (mm)
30.1
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
68 x 40 x 20 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 179,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI30R-Q20-AP6X2-H1741
Artikel totaal
€ 179,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support