chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensor
BI10-S30-AZ3X/S100
Bestel-ID 13719
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 195,25
Artikel totaal
€ 195,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI10-S30-AZ3X/S100
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
AC
Nominale schakelafstand (mm)
10
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
10