chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Inductieve sensor
SI15-K30-AZ3
Bestel-ID 13069
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 163,65
Artikel totaal
€ 163,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
SI15-K30-AZ3
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
AC
Sleufbreedte (mm)
15
Bouwgrootte
48 x 60 x 30 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
tweedraads