chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Bestel-ID 1051017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
NAMUR
Bouwvorm
Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
4
Bouwgrootte
62 x 60 x 35.4 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
4
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 192,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Artikel totaal
€ 192,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support