chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI8-M18-ADZ3X 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI8-M18-ADZ3X 12M
Bestel-ID 100018047
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
tweedraads
Kabellengte (m)
12
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
AC/DC
Nominale schakelafstand (mm)
8
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
tweedraads
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 75,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI8-M18-ADZ3X 12M
Artikel totaal
€ 75,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support